Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

036168
BL-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. ListeIlo per fissaggio a parete con vite, (1 set = 4 unità)

Specifiche generali

Nome prodotto
Fissaggio a parete Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
036168
EAN
4015080361688
Lunghezza/profondità del prodotto
7 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.098 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
BL-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Per il fissaggio di custodie Ci direttamente alla parete
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Un kit contiene 4 fascette.
Adatto per
Fissaggio delle custodie Ci direttamente alla parete
Utilizzato con
custodia C148
Max. 4 custodie CI43…
Accessorio per sistema di custodia
Custodia Ci in materiale isolante
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit squadrette di fissaggio
Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Zincato
Materiale
Zincato
Acciaio
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto