Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

036183
CL3-15

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN, DIN, LxAxP=35x15x250mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida DIN Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
036183
EAN
4015080361831
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
35 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.204 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CL3-15

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Comprese 2 viti di fissaggio imperdibili
Utilizzato con
250 mm (dimensioni custodia)
Involucro base
CI Custodia in materiale isolante
Sistema di montaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
Colore
Altro
Modello
guida profilata
Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale apparecchio
Acciaio zincato, spessore 3 mm
Materiale
Metallo
Unità
Sistema modulare
Lunghezza utile
207 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto