Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pressacavo, per cavo D=14-68 mm
| Nome prodotto |
Accessorio custodia Eaton xEnergy Safety Ci KST
|
| Sigla catalogo |
036269
|
| EAN |
4015080362692
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
120 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
80 mm
|
| Peso prodotto |
0.106 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KT4
|
| Tipo |
|
| Modello |
tagliabile
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Gestione del cablaggio
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Grandezza nominale (PG) |
0
|
| Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro
|
| Per spessore parete - min |
2 mm
|
| Per spessore parete - max |
3 mm
|
| Materiale |
PVC
Plastica |
| Grado di protezione |
IP65
|
| Diametro nominale |
86 mm
|
| Per diametro esterno cavo - min |
14 mm
|
| Per diametro esterno cavo - max |
68 mm
|
| Diametro di apertura |
75 mm
|
| Range di ritenuta - min |
14 mm
|
| Range di ritenuta - max |
68 mm
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni
|
| Numero RAL |
6008
|
| Utilizzato con |
per spessore parete 2 - 3 mm
Accessori generali per il quadro elettrico Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando |