Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,4 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
|
| Sigla catalogo |
036393
|
| EAN |
4015080363934
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
119 mm
|
| Larghezza prodotto |
121 mm
|
| Peso prodotto |
5.054 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61558-2-2
UL Recognized VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer) CE IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 VDE 0570 Part 2-2 CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL5085-1 CSA-C22.2 No. 66.2-06 IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6 CSA-C22.2 No. 66 UL 5085-2 UL report applies to both US and Canada VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers) UL 506 UL File No.: E167225 Certified by UL for use in Canada |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
STI0,4(230/24)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
35 W
|
| Efficienza |
92 %
|
| Perdite non di carico |
17 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza nominale |
0.4 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
4,4 %
|
| Perdite in corto circuito |
18 W
|
| Potenza di breve durata |
1.1 kVA
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Caratteristiche |
Isolamento rinforzato
Avvolgimenti separati Impregnazione sottovuoto completa |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Terminale di collegamento |
Sì per > 115 A
|
| Tipo connessione |
Terminazioni, < 115 A
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 5%
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori di comando monofase ST
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento
|