Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida DIN, DIN, LxAxP=35x7.5x375mm
| Nome prodotto |
Guida DIN Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
038556
|
| EAN |
4015080385561
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
8 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
0.126 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CL4
|
| Funzioni |
Involucro base
|
| Numero RAL |
0
|
| Caratteristiche speciali |
Comprese 2 viti di fissaggio imperdibili
|
| Utilizzato con |
375 mm (dimensioni custodia)
Involucro base CI Custodia in materiale isolante Sistema di montaggio |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Guida di montaggio conforme a IEC/EN 60715
|
| Colore |
Altro
|
| Modello |
guida profilata
|
| Tipo |
|
| Materiale apparecchio |
Acciaio zincato, spessore 3 mm
|
| Materiale |
Metallo
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Lunghezza utile |
332 mm
|