Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

040833
K16X16/35

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto di collegamento, Quadro di distribuzione CI

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
040833
EAN
4015080408338
Lunghezza/profondità del prodotto
45 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.151 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K16X16/35

Informazioni aggiuntive

Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
100 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
35 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
16 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
16 mm
Larghezza morsetto
25 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.