Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

041719
CU20X10

Eaton xEffect SASY 60i Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo. Sbarra di collegamento in rame, 20x10x1500mm, zincato

Specifiche generali

Nome prodotto
Sbarra di collegamento in rame piatta Eaton xEffect SASY 60i
Sigla catalogo
041719
EAN
4015080417194
Lunghezza/profondità del prodotto
1500 mm
Altezza prodotto
10 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
2.68 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
EN 13061
Codice modello
CU20X10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema per sbarre piatte
Custodia preparata
Sbarra collettrice piatta
Caratteristiche speciali
Sbarre piatte in Cu
Utilizzato con
SH0635/3
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
Sistema per sbarre piatte
sistema 60-mm
Sistema sbarre modulare
Accessori generali per il quadro elettrico

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre piatte in rame
Colore
Grigio ciottolo (RAL 7032)
Modello
Piatto
Corrente nominale
460 A
Tipo
  • sistema 60-mm
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Accessori generali per il quadro elettrico
  • Sistema sbarre modulare
  • Sistema per sbarre piatte

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
35 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
460 A
Corrente ininterrotta (Iu) della barra
450 A (30 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu=35 °C e Ts=65 °C)

Technical data - mechanical

Distanza tra centi busbar
60 mm
Sito di installazione
Installazione interna/esterna
Materiale
Rame, zincato
Finitura superficie
zincato
Protezione superficiale
zincato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.