Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia interruttore modulare, IP65, guida DIN verticale, AxLxP=250x187.5x175mm
| Nome prodotto |
Custodia interruttore magnetotermico Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
043208
|
| EAN |
4015080432081
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
188 mm
|
| Peso prodotto |
1.537 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Codice modello |
AV/I23-150
|
| Funzioni |
Custodia preparata
Sigillabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
xEnergy Safety Ci
Alloggiamenti per interruttori magnetotermici modulari Custodia preparata |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Alloggiamenti per interruttori magnetotermici modulari
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C, req. norma di prodotto soddisf.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Tipo di supporto |
Chiuso parzialmente, ripiegabile
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Trasparente
Opzionale Singola |
| Grado di protezione |
IP65
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Numero di unità passo modulo (totale) |
9
|
| Numero di file |
1
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
0
|
| Profondità interna |
100 mm
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso) |
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
13 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
12 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
26 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
24 W
|