Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044879
Codice del modello: FL4-D

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, inserti in gomma schiumata, IP54, HxLxP=116x329x23mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
044879
EAN
4015080448792
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
0.344 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL4-D

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Utilizzato con
NYY, NYM 4 x 10 mm² - 4 x 50 mm²
NYY, NYM 4 x 4 mm² - 5 x 10 mm²
375 mm (dimensioni custodia)
NYY, NYM 3 x 1.5 mm² - 5 x 2.5 mm²
Accessorio per custodie di base
Involucro base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flangia passante in spuma di gomma IP54
Modello
Pressacavo
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP54
Altro
Materiale
Plastica
Numero di fori per connettore
0
Diametro esterno cavo
2 x (20 - 30) mm
4 x (15 - 19) mm
42 x (10 - 13) mm
Forma
Diritto
Adatto per il diametro cavo - max
30 mm
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
10
Protezione superficiale
Non trattato
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Unità
Sistema modulare
Adatto per il diametro cavo - min
10 mm
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
30

Esporta le caratteristiche del prodotto