Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044880
VHG50-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Estensione maniglia, xEnergy Safety Ci

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
044880
EAN
4015080448808
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
VHG50-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
con isolamento di protezione 1000 V
Prolungamento per maniglia
Caratteristiche speciali
  • Per il raccordo con il coperchio
  • Per coperchi D200 e D250
Utilizzato con
CI44-200(250)/D200(250)-CI44: 4 pezzi
CI48-200(250)/D200(250)-CI48: 4 pezzi
CI43-200(250)/D200(250)-CI43: 4 pezzi
CI45-200(250)/D200(250)-CI45: 4 pezzi
Quadri base
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Prolungamento per maniglia
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Dimensione della connessione
Altro
50 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Sistema modulare
Chiave rettangolare
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.