Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044881
PLV200-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit di guarnizioni CI elementi di fissaggio del coperchio

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
044881
EAN
4015080448815
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
60 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLV200-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Sullo spigolo superiore coperchio per coperchio D200 e D250
Utilizzato con
1 kit contiene 2 chiusure piombabili.
Custodia (utilizza un set in diagonale per ogni custodia)
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Kit di piombatura
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.