Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044945
Codice del modello: B3.1/2-PKZ0

Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 2, 99 mm, Per PKZM0-... o PKE12, PKE32 senza contatti ausiliari montati lateralmente o sganciatori di tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
Sigla catalogo
044945
EAN
4015080449454
Lunghezza/profondità del prodotto
99 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
UL 508
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 98494
UL
UL Category Control No.: NLRV
CE
Note catalogo
  • Per l’alimentazione in parallelo di più interruttori magnetotermici per protezione motore sui terminali 1, 3, 5
  • 2 interruttori automatici con contatto ausiliario o indicatore di sgancio montato lateralmente
  • estensibile ruotando l'installazione
  • protezione da contatto diretto.
Codice modello
B3.1/2-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
3.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.1 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
isolato
Funzioni
Estensibile ruotando l’installazione
Numero di poli
3 poli
Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Ampiezza supporto
45 + 9 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
2 interruttori automatici
Utilizzato con
PKZ0
PKE12
PKE32

Esporta le caratteristiche del prodotto