Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Scatola fusibili, 2x base custodia 3p NH00 100A, AxLxP=250x375x150mm
| Nome prodotto |
Custodia fusibile NH Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
046379
|
| EAN |
4015080463795
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
3.7 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
2GS00/I43E-V2K
|
| Dotato di: |
Pittogramma trasparente
|
| Funzioni |
Custodie equipaggiate
Possibilità di applicazione Con connettore in parallelo tra i lati di ingresso |
| Protetto da |
fusibile HPC
|
| Caratteristiche speciali |
Cartucce fusibile →#288934 →#288909 →#100651 Cavo in ingresso max. 35 mm² Fusibile max. 63 A
|
| Adatto per |
Connettore in parallelo tra i lati di ingresso
|
| Utilizzato con |
Custodia Ci in materiale isolante
Scatola fusibili a due vie Custodie equipaggiate |
| Valori nominali amperaggio |
100 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Custodia Ci in materiale isolante Custodie con dispositivi montati Scatola fusibili doppia
|
| Corrente nominale di esercizio |
100 A (2x)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale |
690 V AC
|
| Tensione nominale in AC |
690 V AC
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Cartuccia fusibile |
NH00
|
| Numero di gruppi |
2
|
| Posizione del sistema guida |
universale
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|