Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

046382
HG-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Maniglia per componenti di fissaggio del coperchio

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
046382
EAN
4015080463825
Lunghezza/profondità del prodotto
10 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.004 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HG-CI

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Chiusura rapida per l'apertura manuale della custodia Per i coperchi D200 e D250, ordina separatamente la prolunga VHG50-CI per le maniglie.
Utilizzato con
CI43: 4 spento
CI44: 4 spento
CI45: 4 spento
CI23: 4 off
CI48: 6 spento
Quadri base
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Maniglia
Modello
Maniglia
Tipo
Accessorio per custodie di base Custodie di base xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.