Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

046641
STI0,5(400/230)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI, 0,5 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 230 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STI
Sigla catalogo
046641
EAN
4015080466413
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
119 mm
Larghezza prodotto
121 mm
Peso prodotto
6.64 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
VDE 0570 Part 2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL Recognized
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL File No.: E167225
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66
UL 506
UL 5085-2
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STI0,5(400/230)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
39 W

Dati elettrici

Efficienza
93 %
Perdite non di carico
15 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.5 VA
Tensione relativa cortocircuito
3,9 %
Perdite in corto circuito
24 W
Potenza di breve durata
1.6 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Isolamento rinforzato
Impregnazione sottovuoto completa

Informazioni generali

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5%
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando monofase, trasformatore di sicurezza e isolamento

Esporta le caratteristiche del prodotto