Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto di montaggio, 3x15 unità passo
| Nome prodotto |
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
048750
|
| EAN |
4015080487500
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
380 mm
|
| Larghezza prodotto |
380 mm
|
| Peso prodotto |
0.599 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
TG44
|
| Tipo |
|
| Modello |
Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Telaio per guide DIN per montaggio a scatto
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Finitura superficie |
Zincato
zincato a nastro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Spessore materiale |
3 mm
|
| Forma punzonatrice |
Nessuno
|
| Funzioni |
Custodia preparata
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
custodia C148
CI44… Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare Tre file xEnergy Safety Ci Alloggiamenti preparati |