Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

050325
LT284-M6X20-C

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Vite, per il fissaggio della custodia CI sui profili del telaio portante

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
050325
EAN
4015080503255
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
LT284-M6X20-C

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Utilizzato con
Custodie CI, per assicurarli sulle staffe di fissaggio a parete W…
Custodie CI, per fissaggio su profili WS…, WW…
Accessori
CI Custodia in materiale isolante
Accessorio per sistema di custodia
Sistema di quadri di distribuzione
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Vite di fissaggio
Colore
Altro
Modello
Altro
Tipo
  • Accessori
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.