Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

050721
Codice del modello: T0-3-15433/EZ

Eaton Moeller® series T0 Commutatore, T0, 20 A, da incasso a fissaggio centrale, 3 Unità costruttiva/e, Contatti: 6, 45 °, permanente, con posizione 0, HAND-0-AUTO, numero di progettazione 15433

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T0 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
050721
EAN
4015080507215
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
48 mm
Peso prodotto
0.153 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
UL
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T0-3-15433/EZ

Features & Functions

Dotato di:
posizione 0 (off)
Maniglia nera e piastra frontale
Iscrizione
" HAND-0-AUTO "
Numero di poli
3 poli

General information

Grado di protezione
IP65
NEMA 12
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
400.000 operazioni
Metodo di montaggio
A montaggio centrale
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
45 °
Tipo
Interruttore di commutazione

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 2,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (0,75 - 2,5) mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile con puntalino AWG)
18 - 14
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Grandezza vite
M3.5, Morsetto a vite
Coppia di serraggio
8,8 lb-in, Morsetti a vite
1 Nm, Terminale a vite

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
100 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
110 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
80 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
60 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
4.9 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
13.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
13.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
13.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
7.6 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
10 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-21, 240 V
1 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 240 V
5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 230 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 400 V
20 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 500 V
15.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) stella-triangolo ad AC-3, 690 V
8.5 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
4 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
3 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
20 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
6 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
320 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
20 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
20 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-21 A, 240 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 240 V
5
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
16 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
130 A
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.5 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
1.5 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti
6

Actuator

Funzione attuatore
con posizione 0
Permanente
Tipo attuatore
Leva
Numero di posizioni dell’interruttore
3

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.6 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
20 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto