Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

051089
Codice del modello: ZFS61-NZM7

Eaton Moeller series NZM Piastra di segnalazione esterna, tedesco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
051089
EAN
4015080510895
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS61-NZM7

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Gamma

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Carcassa
NZM1/2/3/4
Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Utilizzato con
N3-4
N4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM2-4
NZM3
NZM3-NA
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-NA
PN3
PN3-4
N1
N4-4
PN2
PN2-4
NZM1-4
NZM2-NA
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
N2
N2-4
N3
NS2
NS3
NZM1-NA
PN1-4
NZM1
NZM3-4
NS4
NZM4
NZM4-4
PN1
N1-4
NS1

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.

Technical data - mechanical

Colore
Argento
Iscrizione
"interruttore generale - Aprire solo in posizione 0" - tedesco
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.