Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

051123
Codice del modello: GA-O/I23

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Involucro per componente, custodia interruttore modulare CI23

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
051123
EAN
4015080511236
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
188 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-O/I23

Delivery program

Tipo
  • Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare
  • Una fila
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Calotta di protezione contro contatti accidentali
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Materiale
Plastica

Additional information

Funzioni
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture
Utilizzato con
CI23
TG23

Esporta le caratteristiche del prodotto