Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

052785
BT480

Eaton Moeller® series connettore in parallelo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo
Sigla catalogo
052785
EAN
4015080527855
Lunghezza/profondità del prodotto
2 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.47 g
Conformità
CE
Codice modello
BT480

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il collegamento in parallelo dei contatti

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Connettore
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Non protetto contro contatti accidentali secondo VDE 0106 Parte 100.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.