Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

053496
GA-O/I43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Involucro per componente, custodia interruttore modulare CI43

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
053496
EAN
4015080534969
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-O/I43

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Protezione contro contatti accidentali con strisce per diciture
Utilizzato con
CI43…
TG43
Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare
Custodia preparata
xEnergy Safety Ci
Tre file

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Calotta di protezione contro contatti accidentali
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Custodia interruttore magnetotermico sistema modulare
  • Custodia preparata
  • Tre file
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto