Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

053502
GA-MS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura apparecchi di misura, per CI43-200

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
053502
EAN
4015080535027
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.621 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-MS-I43

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per un massimo di sei contatori a scatto da 96 × 96 mm
  • La copertura apparecchi di misura è fissata con le staffe di supporto AH-GA
Utilizzato con
Alloggiamento CI43E-200, CI43E-250, CI43-200, CI43-250
xEnergy Safety Ci
Montaggio apparecchi di misura
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperture apparecchi di misura
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Involucro base
  • Montaggio apparecchi di misura
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto