Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

055484
P1-32/V/SVB-SW

Eaton Moeller® series P1 Interruttore generale, P1, 32 A, a comando rinviato, 3 poli, Funzione di arresto, con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
055484
EAN
4015080554844
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
54 mm
Peso prodotto
0.217 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
CE
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL 60947-4-1
VDE 0660
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
P1-32/V/SVB-SW

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
300 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
19.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di ARRESTO
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

Informazioni generali

Accessori
Contatto ausiliario o conduttore di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 1
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio rinviato
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Resistenza al corto circuito

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Potere d'inserzione

Carico nominale
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
30 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M4, Vite terminale
Capacità morsetti
14 - 8 AWG, con conduttore unico o flessibile con puntalino
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
14,1 lb-in, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.