Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

055870
Codice del modello: N23RS18

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida N con terminale per custodia portafusibili RS18/I23, 2x 2,5-35 e 6x 1,5-16 mm²

General specifications

Nome prodotto
Guida N + PE/N Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
055870
EAN
4015080558705
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.145 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
N23RS18

Additional information

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
SE-RS-I23
RS18/I23
Custodia Ci in materiale isolante
Alloggiamenti preparati
Sistema sbarre modulare

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
sbarre N
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema sbarre modulare
  • Alloggiamenti preparati

Technical Data - Mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
35 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
14 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
2 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
6 mm²
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
6
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
8
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
7
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 16 mm² (6x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
1,5 mm² - 16 mm² (6x)
Unità
Sistema modulare
Tipo connessione
Staffa
avvitare
Metodo di montaggio
Vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.