Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

055875
Codice del modello: GA-MS-I44

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Copertura apparecchi di misura, per CI44-200

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
055875
EAN
4015080558750
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
1.097 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GA-MS-I44

Delivery program

Tipo
  • Involucro base
  • Montaggio apparecchi di misura
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperture apparecchi di misura
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Materiale
Plastica

Additional information

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per un massimo di sei contatori a scatto da 96 × 96 mm
  • La copertura apparecchi di misura è fissata con le staffe di supporto AH-GA
Utilizzato con
CI44E-250, Custodie CI44-250
Involucro base
xEnergy Safety Ci
Montaggio apparecchi di misura

Esporta le caratteristiche del prodotto