Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Capicorda, 95mm², tipo stretto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
059775
|
| EAN |
4015080597759
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.061 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
KS95-NZM7
|
| Tipo |
Capicorda
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
|
| Sezione nominale |
95 mm²
|
| Protezione superficiale |
zincato
|
| Numero di fori di montaggio |
1
|
| Angolo di collegamento |
180° (orizzontale)
|
| Dimensioni bullone |
0 mm
|
| Colore identificativo |
Nessuno
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
95 mm²
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| Codice |
0
|