Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Capicorda, 150mm², tipo stretto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
059777
|
| EAN |
4015080597773
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
23 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.073 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
KS150-NZM7
|
| Codice |
0
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Numero di poli |
Tre poli/quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Capicorda
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), PN2(-4), N2(-4)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dimensioni bullone |
0 mm
|
| Angolo di collegamento |
180° (orizzontale)
|
| Colore identificativo |
Nessuno
|
| Sezione nominale |
150 mm²
|
| Numero di fori di montaggio |
1
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Protezione superficiale |
zincato
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
150 mm²
|