Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

059819
Codice del modello: AV/I44-125

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia interruttore modulare, IP65, guida DIN verticale, AxLxP=375x375x150mm

General specifications

Nome prodotto
Custodia interruttore magnetotermico Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
059819
EAN
4015080598190
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.214 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 62208
EN 61439-2
Codice modello
AV/I44-125

Additional information

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Alloggiamento predisposto per quadro di distribuzione Due lati chiusi, può essere ripiegato su due lati aperti Alloggiamenti per dispositivi incorporati MCB, RCD, RCBO, Copertura trasparente AFDD con componenti di fissaggio a chiusura rapida; Guide DIN per il fissaggio a scatto dei dispositivi; Striscia di copertura per i luoghi di fissaggio non utilizzati; Calotta protettiva con etichetta di iscrizione; Componenti di fissaggio del coperchio sigillabili; Senza terminali PE/N, ordinare separatamente
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Alloggiamenti per interruttori magnetotermici modulari
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodie per interruttore magnetotermico Custodie preparate xEnergy Safety Ci

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical Data - Electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical Data - Mechanical

Tipo di supporto
Chiuso parzialmente, ripiegabile
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Nessuno
Opzionale
Trasparente
Grado di protezione
IP65
IK10
Altro
Materiale custodia
Plastica
Numero di ingressi canaline
100
Numero di unità passo modulo (totale)
45
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
3
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Apparecchio singolo
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità interna
100 mm
Profondità interna
125 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
23 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
45 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
25 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
51 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
48 W

Esporta le caratteristiche del prodotto