Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra preforata, Custodia CI23, L3/5
| Nome prodotto |
Piastra in metallo preforata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
060611
|
| EAN |
4015080606116
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.67 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
L3/5-CI23
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Involucro base
CI Custodia in materiale isolante Accessorio per impianti di montaggio Sistema di montaggio |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
piastre preforate
|
| Tipo |
|
| Fori eseguiti per dispositivi |
K95/4, K95/5
PKZ2 GS00-160 |
| Materiale apparecchio |
Acciaio zincato, spessore 3 mm
|
| Materiale |
Acciaio
Acciaio zincato, spessore 3 mm |
| Protezione superficiale |
Rivestimento in zinco
|
| Unità |
Sistema modulare
|