Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

060620
SH0635/4

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, per custodia CI 375 mm, axP=20x5 (10, 15)mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
060620
EAN
4015080606208
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
0.243 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SH0635/4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per l'impiego tra due custodie
Custodia preparata
Caratteristiche speciali
  • Possibile montaggio dei componenti su sistema a sbarre
  • Intervallo tra i supporti per sistema a sbarre massimo 375 mm
Adatto per
Impiego tra due custodie
Utilizzato con
CI43…
L1, L2, L3, PE, N, PEN: 20 x 5
CI44…
CI48…
CI45…
L1, L2, L3: 20 x 10 + 20 x 5; PE, N, PEN: 20 x 10
L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5
xEnergy Safety Ci
Alloggiamenti preparati
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Supporto per sistema a sbarre
Numero di poli
Cinque poli
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Alloggiamenti preparati
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
250A
400 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
50 mm
Distanza tra centi busbar
50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.