Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

061360
ZB4-101-GF1

Squadretta di fissaggio Eaton Moeller® series EASY, per EASY

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio EASY - Squadretta di fissaggio
Sigla catalogo
061360
EAN
4015080613602
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
12 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ZB4-101-GF1

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Funzioni
Per il montaggio a vite sulla piastra di montaggio

Informazioni generali

Categoria prodotto
  • Relè di comando easyRelay
  • !
  • !
  • PLC compatto XC-152
Utilizzato con
XC152
EASY

Esporta le caratteristiche del prodotto