Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Controller logici programmabili (PLC) e sistemi I/O

Relè programmabili easyE4

Il relè di comando easyE4 della serie Moeller di Eaton è creato specificamente per le applicazioni di comando e di regolazione in sistemi di complessità ridotta/media, per garantire la massima efficienza e flessibilità. Offre un’ampia gamma di opzioni di visualizzazione personalizzate e semplici, sia su dispositivi mobili, grazie al server web con web-editor integrato, o tramite display touch remoti (RTD) easyE. È possibile collegare direttamente il dispositivo ad Amazon Web Services (AWS). Questa serie di dispositivi offre un’ampia gamma di opzioni di comunicazione tramite interfaccia Ethernet integrata, compreso un mini PLC per il comando delle macchine e dei sistemi. Tramite la funzionalità integrata Modbus TCP client e server di easyE4, è possibile installare componenti di diversi livelli. I moduli di comunicazione per Modbus RTU e SmartWire-DT rendono il relè smart easyE4 in grado di monitorare la tua macchina e il tuo sistema. Molte altre funzioni rendono easyE4 un potente micro controller che può essere anche integrato in architetture di sistemi IoT.

Maggiore flessibilità con l’utilizzo di meno componenti

I dispositivi di base e i moduli di espansione ingressi/uscite easyE4 sono disponibili con voltaggio DC, AC e UC (universale), rendendoli ideali per le applicazioni nella costruzione di macchine o di automazione di edifici. Grazie agli 11 moduli di espansione, easyE4 può essere esteso fino a un massimo di 188 ingressi/uscite. Tutte le espansioni possono essere combinate tra loro secondo le esigenze specifiche. Grazie alla pratica tecnologia plug-in i moduli di espansione possono essere velocemente collegati o sostituiti. 

AWS Cloud Application - easyE4 control relay

Applicazione AWS Cloud

Il relè di controllo easyE4 è dotato di una connessione diretta ad Amazon Web Services (AWS), una delle piattaforme cloud più utilizzate a livello globale. Ciò significa che le informazioni memorizzate su qualsiasi dispositivo easyE4 possono essere trasferite in modo sicuro sul cloud in conformità con le norme di sicurezza informatica più recenti. Una volta nel cloud, esse possono essere utilizzate per monitorare i processi, integrare funzionalità come l'intelligenza artificiale o generare comandi automatizzati.

La connessione viene effettuata tramite MQTT, un protocollo di messaggistica leggero. Trasferendo in modo sicuro i dati sul cloud, gli utenti potranno utilizzare i servizi AWS come l'archiviazione, l'analisi e la visualizzazione dei dati. Questo permette l’implementazione di soluzioni Internet of Things (IoT), dal monitoraggio remoto all’apprendimento automatico.

Soluzioni di comunicazione easyE4

Scopri le diverse opzioni di comunicazione che easyE4 ti può offrire, come il protocollo Modbus TCP e altri ancora.

Web Editor integrato

Il web editor integrato consente agli utenti di creare visualizzazioni semplici sui dispositivi con un browser web, inclusi elementi grafici ed operativi personalizzati. Il web editor fa parte del software easySoft di Eaton, per una perfetta integrazione tra interfaccia grafica utente e programmazione di easyE4.

Opzioni di programmazione personalizzate – software easySoft

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

L’intuitivo software easySoft, utilizzato per la programmazione dei dispositivi easyE4, offre un’interfaccia di programmazione semplice e veloce. È possibile creare e adattare gli schemi elettrici su PC.

Per la programmazione, è possibile scegliere fra 4 linguaggi integrati: easy device programming (EDP), ladder diagram (LD), function block diagram (FBD), structured text (ST). Scopri di più con i nostri tutorial easySoft. Fai clic qui

Opzioni di visualizzazione easyE4

Scopri le varie opzioni di visualizzazione che ti offre il relè di controllo easyE4

Kit di base easyE4 – opzioni

easy-e4-starterset-box-image_1000x750.jpg

Il modo migliore di familiarizzare con easyE4 e conoscere tutte le sue funzioni in modo dettagliato è utilizzando le nostre combinazioni di kit di base.

I kit ti offrono la possibiltà di ricevere e utilizzare easyE4 in combinazione con diversi accessori, in base alle tue esigenze.

Fai clic sul link di seguito per scoprire di più:

     

Utilizzo della scheda Micro-SD per la programmazione

Ciascun dispositivo di base dispone di uno slot per schede di memoria di tipo Micro SD. Attraverso la scheda Micro SD, i programmi esistenti possono essere caricati sui dispositivi, ad esempio rendendo più semplice la messa in servizio dei sistemi di produzione in serie. Inoltre è possibile caricare un’immagine iniziale personalizzata, ad esempio il logo della tua azienda. La scheda micro SD può anche essere utilizzata per il logging dei dati e la susseguente valutazione degli stati operativi. In più l’aggiornamento del firmware può essere effettuato attraverso la scheda SD.

La prossima generazione di relè di comando

Scopri perché easyE4 in qualità di relè di comando di ultima generazione può essere un’alternativa per i sistemi PLC e i relè industriali standard. Ci sono diverse aree di utilizzo per easyE4 come PLC di piccole dimensioni: dal controllo dell’illuminazione negli edifici (ad es. come temporizzatore scale), come sistema di controllo in catene di montaggio automatizzate o per il controllo di pompe in impianti di dimensioni più ridotte. Consulta i riferimenti all’applicazione per saperne di più.

con 'easy' è possibile: Festeggiamo 25 anni!

L’evoluzione del prodotto nel corso degli ultimi 25 anni, da easy400 a easyE4, insieme allo sviluppo continuo di software e accessori di supporto, ha reso la gamma “easy” leader nel proprio settore fino ad oggi.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

PACCHETTI EASYE4 CON MODULO DI COMUNICAZIONE SMARTWIRE-DT

EASY-BOX-E4-UC-SWD 199507 easyE4 (UC) con display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
EASY-BOX-E4-UCX-SWD1 199508 easyE4 (UC) senza display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
EASY-BOX-E4-DC-SWD1 199509 easyE4 (DC) con display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
EASY-BOX-E4-DCX-SWD1 199510 easyE4 (DC) senza display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
EASY-BOX-E4-AC-SWD1 199511 easyE4 (AC) con display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
EASY-BOX-E4-ACX-SWD1 199512 easyE4 (AC) senza display, modulo SWD ‘easy’, licenza easySoft
Scarica i link
X
Download Close