Scarica il documento () sui 20
Pannelli operatore (HMI) e PC industriali

XV100 HMI PLC

I display touch Eaton Moeller™ series XV-102 HMI/HMI-PLC offrono soluzioni compatte, potenti e flessibili per le applicazioni automatizzate in uno spazio ridotto. I dispositivi XV-102 sono dotati del moderno sistema operativo Embedded Linux, progettato per essere a prova di futuro, con funzionalità avanzate di sicurezza informatica e processori ancora più veloci. I protocolli di comunicazione completi e integrati permettono di fornire visualizzazioni per tutti i PLC e i controller più diffusi. Possono essere utilizzati come pannelli di funzionamento HMI oppure con funzionalità integrate PLC opzionali.
Massima flessibilità:
Fissaggio fronte-pannello o retro-pannello, modalità orientamento schermo orizzontale o verticale
Tutto in un unica soluzione:
Interfaccia SmartWire-DT integrata
Molteplici possibilità di comunicazione integrate:
Ethernet, CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, RS232, RS485

Caratteristiche principali

  • Memoria interna (flash): 4GB
  • Visualizzazione tramite GALILEO 11
  • Approvazioni: cUL, DNV
  • Touch screen: Touch resistivo
  • Dimensione schermo: 3,5" / 5,7" / 7"
  • Slot per scheda SD
  • Processore potente: ARM 800 MHz
  • Host USB
  • Memoria (RAM): 512 MB
  • Sistema operativo Embedded Linux
  • Programmazione con XSOFT-CODESYS 3

HMI/PLC con display touch XV-102

Il touch panel XV-102, disponibile nelle varianti da 3.5, 5.7 (formato in 4:3) e da 7 pollici (formato in 16:9), fornisce una soluzione compatta e potente per qualsiasi applicazione dove è richiesto un controllo performante del sistema d’automazione in uno spazio ridotto Il dispositivo è dotato di custodia in plastica e può essere utilizzato in modalità con orientamento dello schermo verticale. In caso di necessità la RAM integrata può essere espansa con l’utilizzo di una scheda di memoria tipo SD. Oltre alle interfacce Ethernet e SmartWire-DT, sono disponibili le interfacce CAN, PROFIBUS, RS232 e RS485 (a seconda del modello).

Visualizzazione performante e moderna per easyE4

XV100 è il partner ideale per i dispositivi della gamma easyE4 I progetti creati possono essere eseguiti e visualizzati in modo semplice sul touch panel XV-102-A0-35TQRB-1E4. Il display da 3,5 pollici con il software GALILEO integrato offre una soluzione dai costi contenuti per la realizzazione di sistemi di visualizzazione decentralizzata ad alte prestazioni.

HMI/PCL con display touch XV-152

I touch panel XV-152 si distinguono per la loro custodia in metallo rinforzato e le loro funzionalità complete. Disponibili con display da 5.7, 8.4 e 10.4 pollici (tutti in formato 4:3), i dispositivi sono l’ideale per applicazioni HMI e HMI/PLC ad alte prestazioni. Combinati con SmartWire-DT, rendono possibile l’implementazione di attività di controllo, visualizzazione e di gestione dei dati .

Programmazione e visualizzazione

I PLC con display touch XV100 possono essere programmati utilizzando CODESYS V2 o CODESYS V3. La visualizzazione può essere implementata attraverso l’utilizzo del software GALILEO. È inoltre possibile utilizzare CODESYS per le attività di visualizzazione. Attraverso il software SWD-Assist, disponibile senza costi aggiuntivi, è possibile configurare l’intera rete SmartWire-DT. Grazie alla funzione per la creazione della lista di componenti impiegati nel vostro progetto , la realizzazione dell’elenco articoli per effettuare gli ordini risulta facile e veloce.

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nell controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close