Seleziona la tua posizione

Nuova flessibilità per applicazioni con complessità medio-bassa

Una reale alternativa ai mini PLC: La prossima generazione di relè di controllo

In passato, molte applicazioni di medio-bassa complessità dovevano essere gestite utilizzando un PLC standard, poiché i relè di controllo tradizionali non offrivano la flessibilità e le caratteristiche richieste. Ora i tempi di sviluppo e i costi per ogni macchina possono essere notevolmente ridotti grazie alla nuova generazione di smart relè, che offre comunicazioni Ethernet e un elevato livello di flessibilità di programmazione tramite testo strutturato. 

Semplici progetti di costruzione di macchine possono diventare più complessi quando vengono rivisti. In passato i relè di controllo tradizionali raggiungevano spesso i loro limiti di funzionalità o  di numero massimo di I/O  collegabili. La nuova generazione di relè di controllo intelligenti supera questi limiti con un numero notevolmente maggiore di I/O collegabili, funzionalità Ethernet, web server e programmazione modulare tramite testo strutturato.Questi relè intelligenti rappresentano un’alternativa estremamente competitiva ai mini PLC.

 

Applicazione: material handling

Con easyE4, la prossima generazione di relè di controllo intelligenti, è ora possibile implementare progetti applicativi più flessibili.

Utilizzando il linguaggio ST, gli utenti possono fare molto di più rispetto ad una semplice integrazione di logica a blocchi funzionali. Ora possono creare moduli funzionali complessi e sofisticati alla pari di quelli forniti dal produttore.

Ulrich Kanngießer, Expert author and specialist for small control systems
L’application support dedicata al material handling descrive quanto sia facile progettare applicazioni modulari utilizzando moduli funzionali personalizzati. Integrando questi blocchi funzionali nello schema FBD o LD, possono essere facilmente implementati e configurati, anche senza conoscenze di programmazione avanzate, riducendo così i tempi di messa in servizio del progetto.   

Prodotti per l’interazione uomo-macchina a prova di futuro

Ora puoi superare i limiti dei relè di controllo tradizionali. Crea applicazioni modulari che cresceranno e si evolveranno con le tue macchine.

I mini PLC tradizionali spesso non sono sufficienti se l’applicazione di un cliente acquisisce complessità nel tempo. Con i suoi 11 moduli di espansione e la programmazione flessibile in ST, easyE4 ha molto di più da offrire. La connessione Ethernet non solo consente di collegare vari dispositivi e touch panel di tutte le dimensioni, ma può essere utilizzata anche per integrare applicazioni in reti IT più grandi o persino per collegarle al cloud.

Inoltre, la connessione NET di easyE4 consente di progettare sistemi modulari senza creare traffico aggiuntivo sulla rete Ethernet.

Prodotti e servizi in evidenza

Fai clic su un prodotto o servizio per saperne di più o usa la funzione di ricerca prodotti  per scoprire la nostra offerta.
Smart relè easyE4 con display
Smart relè easyE4 con display
Smart relè easyE4 senza display
Smart relè easyE4 senza display
Modulo di espansione I/O easyE4 grande
Modulo di espansione I/O easyE4 grande
Modulo di espansione I/O easyE4 piccola
Modulo di espansione I/O easyE4 piccola
Touch panel XV100 per easyE4
Touch panel XV100 per easyE4, da 3,5”, 5,7” o 7”. Sono disponibili dimensioni maggiori.
Smart relè easyE4 con display
Smart relè easyE4 con display
Smart relè easyE4 senza display
Smart relè easyE4 senza display
Modulo di espansione I/O easyE4 grande
Modulo di espansione I/O easyE4 grande
Modulo di espansione I/O easyE4 piccola
Modulo di espansione I/O easyE4 piccola
Touch panel XV100 per easyE4
Touch panel XV100 per easyE4, da 3,5”, 5,7” o 7”. Sono disponibili dimensioni maggiori.

Maggiori informazioni

  • Assistenza e supporto

    Contatta la nostra assistenza o i nostri partner e accedi alla documentazione, agli strumenti e ai corsi di formazione.
    Servizi MOEM