Seleziona la tua posizione

Ottenere le approvazioni UL/CSA più facilmente che mai

Suggerimenti e linee guida per soddisfare gli standard più velocemente

Realizzare macchine e impianti per il mercato nordamericano richiede una profonda conoscenza degli standard e dei regolamenti. Poiché questi standard sono continuamente aggiornati e la loro interpretazione può rappresentare una sfida per i non esperti, è consigliabile lavorare con un partner preparato che possa fornire le indicazioni giuste per ottenere le approvazioni per il macchinario o l’impianto più velocemente.

Il National Electrical Code (NEC) stabilisce che ogni quadro elettrico deve essere contrassegnato con il relativo Short Circuit Current Rating (SCCR). Da studi statistici emerge che la maggioranza dei costruttori progetta le proprie apparecchiature prevedendo un SCCR minimo tipico di 5 kA. Tuttavia, con il nuovo codice NEC, valido da gennaio 2017, un valore SCCR così basso potrebbe rendere più difficile l’approvazione delle apparecchiature installate. Con alcune semplici misure e la scelta dei componenti giusti, è possibile aumentare l’SCCR e ottenere l’approvazione in modo più facile e con uno sforzo minore.

    

Altri argomenti importanti che devono essere considerati per i quadri elettrici conformi alle linee guida UL/CSA

Conoscere la linea di demarcazione tra circuito di alimentazione e circuito di derivazione è di vitale importanza per consentire ai costruttori di macchine europei di scegliere i componenti corretti per le loro apparecchiature. Il nostro video offre una breve introduzione. 
Per saperne di più, scarica il nostro whitepaper

Mentre in Europa prevalgono le reti trifase con messa a terra, in Nord America coesistono varie tipologie di reti e tensioni. Il nostro video offre una breve introduzione. Per saperne di più, scarica il nostro whitepaper.

Un esempio delle differenze tra Nord America e IEC è l’Articolo 430 del Codice NEC, secondo il quale il circuito motore deve svolgere almeno quattro funzioni. Il nostro video offre una breve introduzione. Per saperne di più, scarica il nostro whitepaper.

Le norme IEC e gli standard vigenti in Nord America impongono requisiti diversi per gli accessori. Ulteriori informazioni sulle maniglie degli interruttori generali per il mercato nordamericano. Il nostro video offre una breve introduzione. Per saperne di più, scarica il nostro whitepaper.

Migliorare l’SCCR del quadro elettrico può essere facile scegliendo i metodi e i componenti giusti. Guarda il video per vedere come. Per maggiori informazioni sui Requisiti SCCR secondo NEC 2017, scaricare il nostro whitepaper qui.

Questo filmato animato mostra il processo in 3 fasi per la conformità SCCR. Buon divertimento! 

Come i clienti beneficiano del supporto professionale per soddisfare gli standard UL/CSA

Per diversi anni AZO CONTROLS ha utilizzato l’ampio portafoglio di prodotti e servizi di consulenza professionale Eaton per gestire con successo e realizzare in modo efficiente una serie di progetti in Nord America.

Grazie all’aiuto degli esperti di Eaton, siamo riusciti a completare il nostro primo progetto in Nord America senza incontrare problemi.

Marco Zimmermann, AZO CONTROLS GmbH

Scegli facilmente i componenti giusti per il tuo prossimo quadro elettrico

Una volta definiti i parametri di un nuovo quadro, è necessario scegliere i componenti giusti per soddisfare i requisiti. Con la "Guida alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL 508A" di Eaton, questo compito diventa molto più semplice. Tutti i dispositivi necessari per il circuito di alimentazione e il circuito di derivazione sono elencati in un’analisi strutturata con tutti i dati necessari in un’unico documento.

Accesso rapido a tutti i prodotti necessari per il quadro elettrico UL 508A in una guida di progettazione chiaramente strutturata 

Guida alla progettazione di un quadro elettrico a norma UL 508A

Questo documento è un supporto per i progettisti di quadri destinati a essere venduti nel mercato nordamericano per supportarli nella scelta dei prodotti giusti per la loro applicazione.
  • Assistenza e supporto

    Contatta i nostri team di assistenza o i nostri partner e accedi alla documentazione e agli strumenti di progettazione
    Servizi MOEM