Scarica il documento () sui 20
Software di monitoraggio& programmazione

easySoft software

Da easySoft V8.10, la visualizzazione personalizzata attraverso Remote Touch Display Advanced è supportata sul dispositivo di base easyE4. Questo permette a easySoft con il suo editor di visualizzazione di creare immagini potenti per il RTD Advanced. Questo significa che non ci sarà bisogno di alcun software aggiuntivo Grazie a easySoft, la programmazione dei dispositivi della gamma ‘easy’ risulta rapida e di facile attuazione. Le funzioni disponibili possono essere facilmente integrate all’interno dei progetti semplicemente disegnando uno schema elettrico così che possano essere usati come programmi di controllo. easySoft offre agli utenti la possibilità di scegliere fra 4 linguaggi di programmazione (EDP, LD, FBD, ST), riducendo i tempi e i costi legati alla formazione. I diagrammi di circuito possono essere testati in modalità di simulazione e poi essere documentati L’opzione di poter scegliere tra vari moduli di funzione, comedata logger e allarmi, rendono la programmazione ancora più efficiente I progetti sono protetti da accessi non autorizzati attraverso l’utilizzo di password multilivello.
La piattaforma di programmazione perfetta:
4 linguaggi di programmazione (EDP, LD, FBD, ST)
Moduli funzionali completi:
Interrupt, log dei dati, modulo funzionale allarmi
Elevata flessibilità:
Creazione e modifica dei diagrammi di circuiti sul tuo PC

Caratteristiche principali

  • Function block per interrupt
  • Funzione web server
  • Conversione automatica di progetti easy500/700/800 per l’utilizzo su dispositivi easyE4
  • Funzione oscilloscopio (disponibile in modalità online e offline)
  • Nuovi blocchi funzioni nella versione 7: data logger (DL), blocco funzione allarme (AL), timer settimanale (WT), timer annuale (YT)
  • Immagine di avvio personalizzata
  • Quattro linguaggi di programmazione: Linguaggio di programmazine della serie “easy” (easy device programming, EDP), ladder diagram (LD), function block diagram (FBD), structured text (ST)

easySoft parla la tua lingua

La più recente versione di easySoft ti offre un’ampia possibilità di scelta tra 4 linguaggi di programamzione differenti Grazie al nostro collaudato linguaggio EDP (easy device programming), sarai in grado di creare e modificare programmi esattamente allo stesso modo utilizzato per tutti i dispositivi della famiglia ‘easy’. Attraverso lo schema a contatti (LD), sarai in grado di creare programmi basati sulla logica dei diagrammi di circuito. Il diagramma dei moduli funzionali (FBD) fornisce allo stesso tempo una panoramica delle varie funzioni. Il testo strutturato (ST) è disponibile per esperti professionisti in automazione. I quattro linguaggi di programamzione permettono sia ai principianti che ai più esperti programmatori di programmare diagrammi di circuito nel loro linguaggio preferito.

Verifica online e offline del cambio di operazioni

La funzione oscilloscopio integrata in easySoft è utilizzata per visualizzare graficamente i valori selezionati. La funzione può essere utilizzata offline, in modalità simulazione o durante le operazioni. Questo rende possibile l’identificazione diretta e la correzione degli errori all’interno del diagramma di circuito.

Web editor – una funzionalità pratica e sicura

L’editor web può essere utilizzato per la visualizzazione web-based dei dispositivi easy4, rendendo possibile la visualizzazione dei dati su un tablet o uno smartphone, ad esempio. L’accesso ai valori visualizzati può essere limitato attraverso una lista, modificabile individualmente, di utenti abilitati. Inoltre, attraverso la funzione e-mail easySoft, il sistema è in grado di inviare automaticamente un e-mail in caso di malfunzionamento.

Design flessibile

L’interfaccia di programmazione easySoft è progettata per garantire semplicità di utilizzo, per facilitare la creazione di messaggi di testo e per la personalizzazione dei colori di sfondo e delle immagini di avvio. È possibile, ad esempio, visualizzare il logo della tua azienda all’avvio dell’unità di base easy4.

Prova easySoft gratuitamente

Una versione senza licenza di easySoft con funzionalità estese è disponibile per il download senza costi aggiuntivi. Questa versione permette l’utilizzo delle numerose funzioni del nostro software per poter sperimentare la facilità di utilizzo nella creazione di un progetto. Per l'attivazione di tutte le funzioni del software è necessario acquistare la licenza. Con easySoft 7 è possibile trasferire con semplicità i programmi creati per easy serie 500/700/800

Tutorial easySoft

Video utili che illustrano le funzionalità del software

    Caratteristiche

    Evidenzia le differenze
    Mostra solo le differenze di prodotto
    Nascondi i risultati senza corrispondenze
    Scarica i link
    X
    Download Close