Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

063959
B3.2/4-PKZ0

Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 4, 234 mm, Per PKZM0-... o PKE12, PKE32 con due contatti ausiliari o uno sganciatore di tensione montati lateralmente

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
Sigla catalogo
063959
EAN
4015080639596
Lunghezza/profondità del prodotto
235 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.097 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-06
CSA
CSA File No.: 98494
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
UL File No.: E36332
Note catalogo
  • Per l’alimentazione in parallelo di più interruttori magnetotermici per protezione motore sui terminali 1, 3, 5
  • 4 interruttori automatici con contatto ausiliario o indicatore di sgancio montato sul lato destro oppure con sganciatore di tensione montato sul lato sinistro
  • estensibile ruotando l'installazione
  • protezione da contatto diretto.
Codice modello
B3.2/4-PKZ0

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
7.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.5 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
isolato
Funzioni
Estensibile ruotando l’installazione
Numero di poli
3 poli
Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
forca
Ampiezza supporto
45 + 18 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
4 interruttori automatici
Utilizzato con
PKZ0
PKE12
PKE32

Esporta le caratteristiche del prodotto