Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

063960
B3.0/4-PKZ0

Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 4, 180 mm, Per PKZM0-... o PKE12, PKE32 senza contatti ausiliari montati lateralmente o sganciatori di tensione

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
Sigla catalogo
063960
EAN
4015080639602
Lunghezza/profondità del prodotto
182 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
11 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-06
UL 508
UL File No.: E36332
CSA File No.: 98494
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
UL
Note catalogo
  • Per l’alimentazione in parallelo di più interruttori magnetotermici per protezione motore sui terminali 1, 3, 5
  • 4 interruttori automatici con contatto ausiliario o sganciatore di tensione montato lateralmente
  • estensibile ruotando l'installazione
  • protezione da contatto diretto.
Codice modello
B3.0/4-PKZ0

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.9 W

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Isolato
Funzioni
Estensibile ruotando l’installazione
Numero di poli
3 poli
Numero di fasi
3

General information

Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Ampiezza supporto
45 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
4 interruttori automatici
Utilizzato con
PKZ0
PKE12
PKE32

Esporta le caratteristiche del prodotto