Collegamento della barra di distribuzione trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 2, 90 mm, Per PKZM0-... o PKE12, PKE32 senza contatti ausiliari montati lateralmente o rilasci di tensione
| Nome prodotto |
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
|
| Sigla catalogo |
063961
|
| EAN |
4015080639619
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
34 mm
|
| Larghezza prodotto |
11 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332 CSA File No.: 98494 UL Category Control No.: NLRV CE IEC/EN 60947-4-1 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-06 UL |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
B3.0/2-PKZ0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
3 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
Isolato
|
| Funzioni |
Estensibile ruotando l’installazione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Ampiezza supporto |
45 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
2 interruttori automatici
|
| Utilizzato con |
PKZ0
PKE12 PKE32 |