Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

065362
Codice del modello: N43RS27

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Guida N con terminale per custodia portafusibili RS27/I43, 2x 2,5-35 e 18x 0,5-6 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida N + PE/N Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
065362
EAN
4015080653622
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.258 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
N43RS27

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
RS27/I43 (I44)
SE-RS-I43 (I44)
Alloggiamenti preparati
Sistema sbarre modulare
Custodia Ci in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
sbarre N
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema sbarre modulare
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
35 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
14 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
2 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
6 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
0.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
20 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
10 mm²
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
4
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
6
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
19
Capacità morsetti (filo pieno)
0,5 mm² - 16 mm² (18x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,5 mm² - 4 mm² (18x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
Unità
Sistema modulare
Tipo connessione
Staffa
avvitare
Metodo di montaggio
Vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.