Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

065366
SH1603/4

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto per sistema a sbarre, per custodia CI 375 mm, 3x axp=40x10 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
065366
EAN
4015080653660
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.253 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SH1603/4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodia preparata
Per l'impiego tra due custodie
Caratteristiche speciali
  • Possibile montaggio dei componenti su sistema a sbarre
  • Intervallo tra i supporti per sistema a sbarre massimo 375 mm
Adatto per
Impiego tra due custodie
Utilizzato con
CI44…
L1, L2, L3: 3 x 40 x 10
CI45…
CI48…
Alloggiamenti preparati
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Supporto per sistema a sbarre
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Alloggiamenti preparati
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale - max
1600 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Distanza busbar
50 mm
Distanza tra centi busbar
50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto