Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

065896
Codice del modello: ZFS60-NZM7

Eaton Moeller series NZM Piastra di segnalazione esterna, vuoto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
065896
EAN
4015080658962
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
27 mm
Larghezza prodotto
64 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
ZFS60-NZM7

Delivery program

Tipo
Piastra di segnalazione esterna
Caratteristiche
resistente all’acqua
Carcassa
NZM1/2/3/4
Dotato di:
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Utilizzato con
N3
NZM4(-4), N(S)4(-4)
NZM4-NA
N4-4
NS1
NS2
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
NZM3-NA
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM4
N1
N1-4
N4
NS4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
PN2
PN2-4
PN3-4
N2
NS3
NZM2-NA
NZM3
NZM1-4
NZM2
NZM3-4
PN1-4
N3-4
NZM1
NZM1-NA
NZM4-4
PN3
N2-4
PN1

Technical Data - Mechanical

Colore
Argento
Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Iscrizione
Senza scritta (incisibile e stampabile)
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Modello
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.