Eaton Moeller series NZM Piastra di segnalazione esterna, francese
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
|
| Sigla catalogo |
065958
|
| EAN |
4015080659587
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
5 mm
|
| Altezza prodotto |
27 mm
|
| Larghezza prodotto |
64 mm
|
| Peso prodotto |
0.005 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
ZFS63-NZM7
|
| Modello |
Altro
|
| Caratteristiche |
resistente all’acqua
|
| Dotato di: |
Testo di avviso/informazioni
materiale di montaggio |
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Tipo |
Piastra di segnalazione esterna
|
| Utilizzato con |
N2
NZM1 NZM4-4 PN3-4 NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) NZM2-NA NZM3 NZM3-NA NZM4 N1 N3 N4 NS1 NZM2-4 PN1 N2-4 N4-4 NS4 NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) PN2 N3-4 NS2 NS3 NZM4(-4), N(S)4(-4) PN1-4 NZM1-4 NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) NZM3-4 PN3 N1-4 NZM1-NA NZM2 NZM4-NA PN2-4 |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Argento
|
| Iscrizione |
"interruttore generale - Aprire solo in posizione 0" - francese
|
| Materiale |
Plastica
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Spessore della targhetta di avvertenza |
5 mm
|