Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

067734
ZRF3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sottotelaio, per flangia FL3

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
067734
EAN
4015080677345
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.209 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZRF3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per ingrandire il vano collegamenti di 25 mm
Involucro base
Adatto per
Ampliamento dello spazio per il collegamento di 25 mm
Utilizzato con
250 mm per flangia FL3-…
Fissaggio sul lato della custodia
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Distanziale per flangia
Altro
Accessorio
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto