Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

070107
ZRF4

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sottotelaio, per flangia FL4

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
070107
EAN
4015080701071
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
0.276 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZRF4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per ingrandire il vano collegamenti di 25 mm
Involucro base
Adatto per
Ampliamento dello spazio per il collegamento di 25 mm
Utilizzato con
375 mm per flangia FL4-…
Fissaggio sul lato della custodia
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie di base
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Distanziale per flangia
Accessorio
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto