Eaton Moeller® series AT4 Leva della rotella di avviamento, AT4, 40 mm, Con rotella in materiale isolante, l 30 mm, utilizzo con R-AT4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series AT4 Leva a rotella di avviamento
|
| Sigla catalogo |
071835
|
| EAN |
4015080718352
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
40 mm
|
| Peso prodotto |
0.025 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
HR317
|
| Diametro attuatore |
40 mm
|
| Tipo attuatore |
Leva con rotella
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Dotato di: |
Rotella in materiale isolante
|
| Funzioni |
Per l'aggiunta di elemento rotante R-AT4
|
| Lunghezza leva |
30 mm
|
| Categoria prodotto |
|
| Tipo |
Leva della rotella di avviamento
|