Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072895
NHI12-PKZ0

Accessorio contatto ausiliario normale Eaton Moeller® series NHI, 1 NA, 2 NC, montaggio laterale, collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
Sigla catalogo
072895
EAN
4015080728955
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.038 kg
Certificazione/i
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
UL
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Note catalogo
Installabile a posteriori sul lato destro dei salvamotore
Codice modello
NHI12-PKZ0

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contacts

Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.04 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1 A a AC-15, 440 V 500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata

General information

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Durata elettrica
50.000 Operazioni
Modello
Montaggio in alto
Metodo di montaggio
applicazione laterale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
Q300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,75 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.