Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072896
NHI11-PKZ0

Eaton Moeller® series contatto ausiliario standard NHI, 1 NA, 1 NC, Installabile a posteriori sul lato destro dei salvamotore, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori NHI Eaton Moeller® series - Contatto ausiliario standard
Sigla catalogo
072896
EAN
4015080728962
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.033 kg
Certificazione/i
CE
UL 508
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA Class No.: 3211-05
Note catalogo
Installabile a posteriori sul lato destro dei salvamotore
Codice modello
NHI11-PKZ0

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contacts

Affidabilità circuito di comando
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
3.5 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.04 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1 A a AC-15, 440 V 500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
3.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V
1 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Isolamento sicuro
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari

Features & functions

Caratteristiche
Contatti a guida forzata

General information

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Durata elettrica
50.000 Operazioni
Modello
Montaggio in alto
Metodo di montaggio
Montaggio laterale
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
Q300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
0,75 - 1,5 mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.