Eaton Moeller® series indicatore di scatto PKZ, 2 x 1 S, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series indicatore di scatto PKZ
|
| Sigla catalogo |
072898
|
| EAN |
4015080728986
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-05
UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL CSA-C22.2 No. 14 CSA CSA File No.: 165628 UL 508 |
| Codice modello |
AGM2-10-PKZ0
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Tipo connessione |
Morsetto a vite
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
3.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1 A a AC-15, 440 V 500 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 60 V |
1 A
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Isolamento sicuro |
440 V, Tra contatti ausiliari e contatti principali, Secondo EN 61140
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Indicazione |
Corto circuito segnalati sul componente tramite indicatore rosso resettabile manualmente
Segnalazione di sgancio generale (sovraccarico) |
| Durata elettrica |
50.000 Operazioni
|
| Durata meccanica |
10.000 operazioni
|
| Modello |
Montaggio in alto
|
| Metodo di montaggio |
applicazione laterale
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Resistenza protezione da corto circuito senza saldatura |
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti ausiliari
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
5 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Funzionamento con AC (UL/CSA)
Q300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|